Termékek közzététele
Cloakroom unit EBBA floorstanding 3 section
Cloakroom unit EBBA floorstanding 3 section
    AJ Products

    Cloakroom unit EBBA floorstanding 3 section

    • Supplement with compartment doors
    • Integrated bench seat
    • Free standing

    Free-standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for preschool cloakrooms, for example

    Specifikáció
    • Height:1675 mm

      Width:822 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:32 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCloakroom-unit-EBBA-floorstanding-3-section
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportCloakroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1675
    • Szélesség (mm)822
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units
    • OmniClass szám23-21 15 21
    • OmniClass névCloakroom Units