Termékek közzététele
Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section
AJ Products

Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

  • Supplement with compartment doors
  • Integrated bench seat
  • Free standing

Free-standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for preschool cloakrooms, for example

Specifikáció
  • Height:1675 mm

    Width:1358 mm

    Depth:450 mm

    Colour:White pigmented

    Material:Birch plywood

    Number of compartments:5

    Weight:55 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCloakroom-unit-EBBA-floorstanding-5-section
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportCloakroom
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1675
  • Szélesség (mm)1358
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)55
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units
  • OmniClass szám23-21 15 21
  • OmniClass névCloakroom Units