Termékek közzététele
Clothing Locker Create Sign 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Create Sign 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Create Sign 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Create Sign 900mm 3 Sections 3 Doors
    AJ Products

    Clothing Locker Create Sign 900mm 3 Sections 3 Doors

    Award-winning design Smooth, stylish door Great ventilation Clothes locker with stylishly recessed handles and an award-winning design. The lockers have ventilation holes in the top and bottom, a gently sloping top and sturdy furniture hinges. Fitted with a shared leg frame as well as a hat shelf, clothes rail, 3 anchor hooks and a small storage compartment in each locker
    Specifikáció
    • Frame colour: Dark grey Frame colour code: NCS S7502-B Door colour: Dark grey Door colour code: NCS S7502-B Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóClothing-Locker-Create-Sign-900-3-Sections-3-Doors
    • TermékcsaládClothing Locker
    • TermékcsoportLockers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1985
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSzlovákia
    • Nettó tömeg (kg)83
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 leírásLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLockers
    • OmniClass szám23-21 15 15
    • OmniClass névClothing Lockers
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa