Termékek közzététele
Clothing locker CAMPUS 3 doors 1800x900x500mm
Clothing locker CAMPUS 3 doors 1800x900x500mm
    AJ Products

    Clothing locker CAMPUS 3 doors 1800x900x500mm

    4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
    • Internal fittings
    • Cylinder lock
    • Complete unit

      Complete clothes locker unit with perforations in the top and bottom of the door, label holders, hat shelf, clothes rail with three hooks and cylinder lock.
    Specifikáció
      • Height:1800 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:500 mm
      • Door width (lockers ):300 mm
      • Number of sections:3
      • Number of doors:3
      • Door colour:Light grey
      • Door colour code:RAL 7035
      • Frame colour:Light grey
      • Frame colour code:RAL 7035
      • Material:Sheet steel
      • Base:Skirting base
      • Top:Flat
      • Lock type:Cylinder lock
      • Sheet steel thickness door:0.7 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:55 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóClothing-locker-CAMPUS-3-doors-1800x900x500mm
    • TermékcsaládClothing Locker
    • TermékcsoportLockers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1800
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)55
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 leírásLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLockers
    • OmniClass szám23-19 13 00
    • OmniClass névLockers

    Termék elérhetősége

    Európa