Termékek közzététele
Coffe table HOLLY 1200x700x500mm
AJ Products

Coffe table HOLLY 1200x700x500mm

3.8/5 csillag3.8(12 vélemény)
  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
Specifikáció
    • Length: 1200 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Oval
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 18 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCoffe-Table-HOLLY-1200x700x500mm
  • TermékcsaládLounge and hallway
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)500
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)1200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)18
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 leírásCoffee tables

Termék elérhetősége

Európa