Termékek közzététele
Compartment Locker Curve 900mm 3 Sections 6 Doors
Compartment Locker Curve 900mm 3 Sections 6 Doors
Compartment Locker Curve 900mm 3 Sections 6 Doors
Compartment Locker Curve 900mm 3 Sections 6 Doors
Compartment Locker Curve 900mm 3 Sections 6 Doors
Compartment Locker Curve 900mm 3 Sections 6 Doors
Compartment Locker Curve 900mm 3 Sections 6 Doors
    AJ Products

    Compartment Locker Curve 900mm 3 Sections 6 Doors

    Well equipped Convex, metallic-lacquered doors Ventilation holes in the top and bottom. Each compartment has a clothes rail with two anchor hooks, a door stop and a door tray
    Specifikáció
    • Frame colour: Anthracite Frame colour code: RAL 7016 Door colour: Red metallic/Grey Metalic/Blue Metalic Door colour code: RAL 8029/RAL 9022/ RAL 5025 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCompartment-Locker-Curve-900-3-Sections-6-Doors
    • TermékcsaládClothing Locker
    • TermékcsoportLockers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-30
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSzlovákia
    • Nettó tömeg (kg)69
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 leírásLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLockers
    • OmniClass szám23-21 15 15
    • OmniClass névClothing Lockers
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa