Termékek közzététele
Compartment locker CAMPUS 6 doors 1800x900x500mm
AJ Products

Compartment locker CAMPUS 6 doors 1800x900x500mm

  • Including coat rail and hooks
  • Cylinder lock
  • Complete unit

    Complete clothes locker unit with perforations in the top and bottom of the door, label holders, clothes rail with three hooks and cylinder lock.
Specifikáció
    • Height:1800 mm
    • Width:900 mm
    • Depth:500 mm
    • Door width (lockers ):300 mm
    • Number of sections:3
    • Number of doors:6
    • Door colour:Light grey
    • Door colour code:RAL 7035
    • Frame colour:Light grey
    • Frame colour code:RAL 7035
    • Material:Sheet steel
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Cylinder lock
    • Sheet steel thickness door:0.7 mm
    • Sheet steel thickness body:0.7 mm
    • Weight:56.2 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCompartment-locker-CAMPUS-6-doors-1800x900x500mm
  • TermékcsaládClothing Locker
  • TermékcsoportLockers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1800
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)56.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 leírásLockers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLockers
  • OmniClass szám23-19 13 00
  • OmniClass névLockers