Termékek közzététele
Conference chair OTTAWA Skid base
Conference chair OTTAWA Skid base
    AJ Products

    Conference chair OTTAWA Skid base

    • Stackable
    • Elegant and sleek
    • Hard-wearing fabric

      Stackable conference chair in a modern design with a skid base. It features a one-piece moulded seat and backrest with thick padding and durable upholstery. The fully-welded frame makes the chair stable and gives a stylish finish.
    Specifikáció
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:380 mm
      • Seat width:410 mm
      • Colour:Silver grey
      • Durability:90000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Armrests:No
      • Legs:Skid base
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóConference-chair-OTTAWA-Skid-base
    • TermékcsaládLunch and conference
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)910
    • Szélesség (mm)440
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSeating
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
    Hasonló termékek