Termékek közzététele
Conference chair OTTAWA with spider legs and armrest
Conference chair OTTAWA with spider legs and armrest
    AJ Products

    Conference chair OTTAWA with spider legs and armrest

    • Moulded seat and back
    • Perfect for carpeted rooms
    • Simple and elegant

      Elegant conference chair with glide feet. Perfect for carpeted rooms. It features a one-piece moulded seat and backrest with thick padding and durable upholstery. Fitted with slim armrests. The sleek design makes the chair a stylish addition to any conference room.
    Specifikáció
      • Seat height: 465 mm
      • Seat depth: 380 mm
      • Seat width: 410 mm
      • Colour: Grey
      • Durability: 90000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Stand colour: Chrome
      • Stand material: Steel
      • Armrests: Yes
      • Legs: Spider base
      • Stackable: No
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 16139:2013
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóConference-chair-OTTAWA-with-spider-legs-and-armrest
    • TermékcsaládLunch and conference
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)910
    • Szélesség (mm)440
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSeating
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
    Hasonló termékek