Termékek közzététele
Conference chair WHISTLER No armrests
AJ Products
Archivált

Conference chair WHISTLER No armrests

  • Stackable
  • Upholstered seat
  • Trendy design

    Modern chair in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece; the seat features soft padding covered in fabric and is slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
Specifikáció
    • Seat height:440 mm
    • Seat depth:430 mm
    • Seat width:410 mm
    • Colour:White/grey
    • Seat material:Fabric
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Armrests:No
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.8 kg
    • Assembly:Assembled
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóConference-chair-WHISTLER-No-armrests
  • TermékcsaládLunch and conference
  • TermékcsoportChairs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)910
  • Szélesség (mm)440
  • Mélység (mm)420
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)6.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSeating