Termékek közzététele
Conference chair WHISTLER No armrests, dark grey
AJ Products
Archivált

Conference chair WHISTLER No armrests, dark grey

  • Stackable
  • Fabric upholstery
  • Trendy design

    Modern chair in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece with soft padding covered in fabric and are slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
Specifikáció
    • Seat height:440 mm
    • Seat depth:430 mm
    • Seat width:410 mm
    • Colour:Dark grey
    • Seat material:Fabric
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Armrests:No
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.8 kg
    • Assembly:Assembled
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóConference-chair-WHISTLER-No-armrests-dark-grey
  • TermékcsaládLunch and conference
  • TermékcsoportChairs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)910
  • Szélesség (mm)440
  • Mélység (mm)420
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagTextil
  • Nettó tömeg (kg)6.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSeating