Termékek közzététele
Conference chair WHISTLER With armrests
Conference chair WHISTLER With armrests
    AJ Products
    Archivált

    Conference chair WHISTLER With armrests

    • Stackable
    • Upholstered seat
    • Trendy design

      Modern chair with armrests in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece; the seat features soft padding covered in fabric and is slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
    Specifikáció
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:410 mm
      • Colour:White/grey
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Armrests:Yes
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:110 kg
      • Weight:7.3 kg
      • Assembly:Assembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóConference-chair-WHISTLER-With-armrests
    • TermékcsaládLunch and conference
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)910
    • Szélesség (mm)440
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)6.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSeating