Termékek közzététele
Creek
Creek
Creek
Creek
    AJ Products

    Creek

    3.7/5 csillag3.7(7 vélemény)
    • Stackable
    • Modern design
    • Integrated armrests

    UV-resistant, stackable chair with a stylish design. Creek is a modern, moulded chair that is ideal for canteens and break rooms. The chair is stackable and has a comfortable, contoured backrest and integrated armrests, which provide support for your arms and shoulders.

    Specifikáció
    • Seat height:470 mm

      Width:550 mm

      Depth:510 mm

      Total height:770 mm

      Colour:Anthracite

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCreek-Chair
    • TermékcsaládLunch and conference
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)710
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)510
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
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
    Hasonló termékek