Termékek közzététele
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
    AJ Products
    Archivált

    Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs

    4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
    • Stylish frame
    • Durable laminate
    • Rectangular top

    Classic desk with rectangular top and stylish O-frame that frames the desk top surface. From the Modulus range. Add matching storage.

    Specifikáció
    • Length:1600 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2

      Table surface:Rectangular

      Stand:O-frame

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Weight:38.4 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDesk-MODULUS-1600x800-Fixed-legs-O-legs
    • TermékcsaládDesk
    • TermékcsoportModulus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)1600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSzlovákia
    • Nettó tömeg (kg)38.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops