Termékek közzététele
Desk screen SPLIT 800x600mm
Desk screen SPLIT 800x600mm
    AJ Products

    Desk screen SPLIT 800x600mm

    • Slim, unobtrusive design
    • Provides privacy
    • Semi sound absorbent

    Slimline desk screen that is elegant yet unobtrusive. The screen provides privacy and has semi-acoustic properties to reduce some of the noise in the room. The screen and brackets are made of recyclable materials.

    Specifikáció
    • Height:600mm

      Width:400mm

      Thickness:12mm

      Max opening:80mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:1.08kg

      Warranty:7 years

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDesk-screen-SPLIT-800x600mm
    • TermékcsaládDesk
    • TermékcsoportAcoustics
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)12
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Nettó tömeg (kg)1.08
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 leírásAcoustics and noise transfer surveying