Termékek közzététele
Drawer unit THEO 5 drawers
AJ Products

Drawer unit THEO 5 drawers

3.3/5 csillag3.3(7 vélemény)
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • With 5 drawers
  • Practical storage

Drawer unit with several drawers. The top drawer is lockable

Specifikáció
  • Height:900 mm

    Width:500 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of drawers:5

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDrawer-unit-THEO-drawers-drawers
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)30
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units