Termékek közzététele
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
    AJ Products

    Storage cabinet SUPPLY [All configurations]

    • Lockable handle
    • Extra large
    • 4 adjustable shelves

      Extra large, sturdy storage cabinet. The cabinet is supplied with adjustable shelves, adjustable feet, a rotatable handle and a 3-point lock with two keys
    Specifikáció
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 500 mm
      • Depth, internal: 440 mm
      • Shelf interval: 30 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 87.96 kg
      • Assembly: Assembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóExtra-deep-storage-cabinet-SUPPLY-1900x1020x500mm
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1900
    • Szélesség (mm)1020
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)87.96
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Industry
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units