Termékek közzététele
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm
    AJ Products

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm

    • Fire insulated
    • Anti-theft properties
    • Plenty of storage space

      Fireproof archive cabinet with a large storage capacity and anti-theft properties. The cabinet comes with movable shelves to be adapted as per your storage needs. Choose between a key lock or an electronic code lock.
    Specifikáció
      • Height: 1950 mm
      • Width: 930 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1800 mm
      • Width, internal: 820 mm
      • Depth, internal: 420 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Weight: 142 kg
      • Assembly: Assembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x930x520mm
    • TermékcsaládChanging room
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1950
    • Szélesség (mm)930
    • Mélység (mm)520
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSheet metal
    • Nettó tömeg (kg)142
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Industry
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units
    • OmniClass szám23-21 15 27 13
    • OmniClass névClothing Shelving and Storage Units