Termékek közzététele
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm electronic lock
Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm electronic lock
    AJ Products

    Fire burglary protection cabinet FORT 1950x940x585mm electronic lock

    • EN 15659 60P
    • EN 14450, class S2
    • Key or code lock

      Anti-theft cabinet certified according to EN 15659, fire rating 60P and EN 14450, burglary class S2. Provides 60 minutes’ fire protection for paper and protects valuables from theft. Choice of key or code lock.
    Specifikáció
      • Height: 1950 mm
      • Width: 940 mm
      • Depth: 585 mm
      • Volume: 535 L
      • Height, internal: 1760 mm
      • Width, internal: 800 mm
      • Depth, internal: 385 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Ready for fixing to: Floor
      • Weight: 559 kg
      • Assembly: Assembled
      • Testing: EN 15659, EN 14450, S2
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x940x585mm-electronic-lock
    • TermékcsaládChanging room
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1950
    • Szélesség (mm)940
    • Mélység (mm)585
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSheet metal
    • Nettó tömeg (kg)559
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Industry
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units
    • OmniClass szám23-21 15 27 13
    • OmniClass névClothing Shelving and Storage Units