Termékek közzététele
Floor screen AURA with pockets
AJ Products
Archivált

Floor screen AURA with pockets

  • White stained ash
  • Magazine display
  • Decorative and practical

Flexible screen wall with four narrow pockets that can be used for magazine and brochure display, artificial plants (N.B. not living plants) and other decoration.

Specifikáció
  • Height:1700mm

    Width:700mm

    Thickness:65mm

    Frame material:Ash

    Cover material:Felt

    Weight:20.5kg

    Warranty:7 years

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFloor-screen-AURA-with-pockets
  • TermékcsaládDesk
  • TermékcsoportAcoustics
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1700
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)65
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőrisfa
  • Másodlagos anyagRostnemez
  • Nettó tömeg (kg)20.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 leírásAcoustics and noise transfer surveying
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Screens
  • OmniClass szám23-19 25 13 15
  • OmniClass névScreens