Termékek közzététele
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
    AJ Products

    Floor screen SPLIT 1000x1500mm

    • Slim, unobtrusive design
    • Ideal for flexible offices
    • Semi sound absorbent

    Slimline floor screen that is elegant yet unobtrusive. The floor screen provides privacy and has semi-acoustic properties to reduce some of the noise in the room. The lightweight screen is easy to move around for a flexible working environment. The screen and stand are made of recyclable materials.

    Specifikáció
    • Height:1500mm

      Width:1000mm

      Thickness:12mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:6kg

      Warranty:7 years

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFloor-screen-SPLIT-1000x1500mm
    • TermékcsaládDesk
    • TermékcsoportAcoustics
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1500
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)12
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 leírásAcoustics and noise transfer surveying