Termékek közzététele
Floor screen ZONE 1360x800x40mm
AJ Products

Floor screen ZONE 1360x800x40mm

  • Effective noise absorption
  • Complete incl. stand
  • Sleek and stylish design

Sound absorbent and stylish floor screen created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. A wheel set can be purchased separately for a mobile and easy-to-move screening solution.

Specifikáció
  • Height:1360mm

    Width:800mm

    Total height:1405mm

    Thickness:40mm

    Composition:100% Polyester

    Cover material:Fabric

    Padding material:Rock wool

    Weight:14.5kg

    Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

    Warranty:7 years

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFloor-screen-ZONE-1360x800x40mm
  • TermékcsaládDesk
  • TermékcsoportAcoustics
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1360
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliészter
  • Másodlagos anyagTextil
  • Nettó tömeg (kg)14.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 leírásAcoustics and noise transfer surveying