Termékek közzététele
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm
    AJ Products

    Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm

    • With a hat shelf
    • Incl. hooks
    • Shoe rack with a drip tray

      A free-standing, doubled-sided add-on unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with a hat shelf and shoe rack with a drip tray
    Specifikáció
      • Height:2000 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:6
      • Weight:15 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFloor-standing-cloakroom-unit-add-on-unit-600x2000mm
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportCloakroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units