Termékek közzététele
Florence
AJ Products
Archivált

Florence

  • Straight model
  • Stackable
  • Contemporary and stylish

Stackable wooden chair in a stylish design. The one-piece seat features a straight back and makes the chair a trendy feature in the modern canteen or break out area. The cut-outs in the backrest add an attractive detail but are also a practical feature that acts as a handle for moving and stacking the chair.

Specifikáció
  • Seat height:445 mm

    Seat depth:390 mm

    Seat width:380 mm

    Seat material:Wood

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:160 kg

    Weight:4 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFlorence-Stackable-Chair
  • TermékcsaládLunch and conference
  • TermékcsoportChairs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)445
  • Szélesség (mm)380
  • Mélység (mm)390
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches