Termékek közzététele
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
    AJ Products

    Gander Bar chair 630mm

    3.1/5 csillag3.1(10 vélemény)
    • Trendy monochrome chair
    • Available in several options
    • Own design

    A comfortable bar chair with an innovative design. With its timeless, Scandinavian and monochrome design, the chair will suit cafés, breakrooms and meeting rooms. It is an adaptable chair that is easy to match with other furniture. The chair is stackable.

    Specifikáció
    • Seat height:630 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:380 mm

      Composition:100% Polyester

      Durability:75000 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Legs:Skid base

      Stackable:Yes

      Weight:6,8 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGander-Bar-Chair-630
    • TermékcsaládLunch and conference
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)630
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)390
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)6.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
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
    Hasonló termékek