Termékek közzététele
Grimsby
Grimsby
Grimsby
Grimsby
    AJ Products

    Grimsby

    3.6/5 csillag3.6(19 vélemény)
    • Synchronous mechanism
    • Extra durable upholstery
    • Built-in lumbar support

    Classic, affordable office chair with a moulded seat and backrest. The chair is upholstered in a durable fabric, has built-in lumbar support and a synchronous mechanism that follows your movements. Fit the chair with adjustable armrests for added comfort.

    Specifikáció
    • Seat height:460-590 mm

      Seat depth:445 mm

      Seat width:460 mm

      Backrest height:450-530 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:120000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:16,2 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGrimsby-Office-chair
    • TermékcsaládOffice Chairs
    • TermékcsoportOffice chairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1050
    • Szélesség (mm)460
    • Mélység (mm)445
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)16.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice chairs

    Termék elérhetősége

    Európa