Termékek közzététele
Height adjustable desk NOMAD
Height adjustable desk NOMAD
    AJ Products

    Height adjustable desk NOMAD

    3.7/5 csillag3.7(16 vélemény)
    • Space saving
    • Height adjustable
    • Durable laminate

      Space-saving and ergonomic height-adjustable desk. The desk has a white laminate top and an electrically height-adjustable frame in black lacquered steel.
    Specifikáció
      • Length:1200 mm
      • Width:750 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Rectangular
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:White
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:33.5 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHeight-adjustable-Desk-NOMAD-1200x600mm
    • TermékcsaládDesk
    • TermékcsoportOffice Desk
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-13
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)750
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)33.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables

    Termék elérhetősége

    Európa