Termékek közzététele
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
    AJ Products

    High back mesh office chair SWANSEA

    3.3/5 csillag3.3(18 vélemény)
    • Adjustable lumbar support
    • Synchronous mechanism
    • Armrests and headrest included

      Office chair with a mesh backrest that provides firm support and comfortable airflow. Fitted with an ergonomic synchronous mechanism and a practical tilt function that can be locked in five positions. Comes with a headrest and adjustable armrests for extra comfort.
    Specifikáció
      • Seat height: 480-570 mm
      • Seat depth: 460 mm
      • Seat width: 520 mm
      • Backrest height: 520 mm
      • Minimum height: 1200 mm
      • Maximum height: 1290 mm
      • Colour: Black
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 100000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Backrest material: Mesh
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 110 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 27 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: ASTM D4966
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHigh-back-mesh-office-chair-SWANSEA
    • TermékcsaládOffice Chairs
    • TermékcsoportOffice chairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)520
    • Mélység (mm)460
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)27
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSeating
    • OmniClass szám23-21 13 25
    • OmniClass névOffice Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa