Termékek közzététele
Lancaster High Back
Lancaster High Back
Lancaster High Back
    AJ Products

    Lancaster High Back

    4.3/5 csillag4.3(7 vélemény)
    • Slim, Scandinavian design
    • 100% recycled fabric
    • Ergonomic synchro mechanism

    Smart, eco-friendly office chair upholstered in stylish fabric made of 100% recycled PET bottles. Available in several modern colors. The chair has a high back and features adjustable armrests, headrest, seat depth and back height for best comfort.

    Specifikáció
    • Seat height:470-595 mm

      Seat depth:485 mm

      Seat width:450 mm

      Backrest height:665 mm

      Approvals:EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:Multiple colors

      Material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:80000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Armrests:Yes

      Backrest:High backrest

      Load capacity:120 kg

      Wheel type:Stiff-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:21,9 kg


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLancaster-High-Back-Office-Chair
    • TermékcsaládOffice Chairs
    • TermékcsoportOffice chairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)500
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)485
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)21.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC012213
    • ETIM-névOffice chair
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice chairs

    Termék elérhetősége

    Európa