Termékek közzététele
Langford Straight legs
Langford Straight legs
Langford Straight legs
Langford Straight legs
    AJ Products

    Langford Straight legs

    • Elegant and robust
    • Suitable for various environments
    • Neat design

    Elegant and modern chair with a robust construction that is perfect for a meeting room or break room. The chair is stackable and has a padded seat for added comfort, which makes it comfortable for longer periods of sitting!

    Specifikáció
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:440 mm

      Seat width:510 mm

      Material:90% Polypropylene/10% glass fibre

      Durability:50000 Md

      Stand material:Tubular steel

      Legs:Straight legs

      Stackable:Yes

      Weight:7,3 kg

      Assembly:Delivered unassembled

      Approvals:EN 16139:2013, EN 1022:2018

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLangford-Chair
    • TermékcsaládLunch and conference
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)510
    • Mélység (mm)440
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)7.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
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
    Hasonló termékek