Termékek közzététele
Langford Wheel base
Langford Wheel base
Langford Wheel base
Langford Wheel base
    AJ Products

    Langford Wheel base

    • Elegant and robust
    • Cast aluminium base
    • Armrests included

    Elegant chair with swivel wheels, cast aluminium base and minimalistic design on the armrests. The paded seat gives added comfort, which makes the chair comfortable for longer periods of sitting.

    Specifikáció
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:440 mm

      Seat width:510 mm

      Material:90% Polypropylene/10% glass fibre

      Durability:50000 Md

      Stand material:Tubular steel

      Legs:Straight legs

      Stackable:Yes

      Weight:7,3 kg

      Assembly:Delivered unassembled

      Approvals:EN 16139:2013

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLangford-Chair-Wheel-base
    • TermékcsaládLunch and conference
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)510
    • Mélység (mm)440
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
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
    Hasonló termékek