Termékek közzététele
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
    AJ Products

    Linus

    • Hangable
    • Stackable
    • Available in different colours

    Durable canteen chair that can be hung from a tabletop using the backrest. Up to four chairs can be stacked for easier storage and cleaning.

    Specifikáció
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:400 mm

      Seat width:400 mm

      Seat material:Laminate

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Weight:4,5 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLinus-Canteen-Chair
    • TermékcsaládLunch and conference
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)4.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
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
    Hasonló termékek