Termékek közzététele
Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x470mm
AJ Products

Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x470mm

  • Hard-wearing laminate
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Self-closing hinges

Smaller version of our storage cabinet with concealed storage in the form of double doors with self-closing hinges, which means that the doors can never be left half open. The cabinet is made of durable, easy-clean laminate and comes with two movable shelves.

Specifikáció
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLow-wooden-storage-cabinet-THEO-900x1000x470mm
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)30
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units