Termékek közzététele
Medicine cabinet CURE 455x400x300mm electronic lock
Medicine cabinet CURE 455x400x300mm electronic lock
    AJ Products

    Medicine cabinet CURE 455x400x300mm electronic lock

    • Burglary-delaying
    • Adjustable shelf
    • Pull-out work surface

      Burglary-delaying medicine cabinet with an adjustable shelf and a pull-out work surface. Suppied with a key lock or electronic code lock. A small valuables compartment is available as an accessory
    Specifikáció
      • Height: 455 mm
      • Width: 400 mm
      • Depth: 300 mm
      • Height, internal: 360 mm
      • Width, internal: 220 mm
      • Depth, internal: 280 mm
      • Colour: White
      • Colour code: RAL 9016
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 10 kg
      • Assembly: Assembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMedicine-cabinet-CURE-455x400x300mm-electronic-lock
    • TermékcsaládChanging room
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)455
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSheet metal
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units
    • OmniClass szám23-21 15 27 13
    • OmniClass névClothing Shelving and Storage Units