Termékek közzététele
Mesh conference chair TORONTO
AJ Products
Archivált

Mesh conference chair TORONTO

  • Stylish mesh back
  • Stackable
  • Armrests for good support

    Conference chair with a mesh back for ventilation and padded seat cushion. The chair has armrests and a slightly contoured seat for a comfortable sitting position. You simply stack the chair when you want to free up floor space or when cleaning.
Specifikáció
    • Seat height:475 mm
    • Seat depth:465 mm
    • Seat width:460 mm
    • Height:840 mm
    • Width:545 mm
    • Depth:530 mm
    • Colour:Black
    • Stand colour:Chrome
    • Seat material:Fabric
    • Backrest material:Mesh
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.5 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMesh-conference-chair-TORONTO
  • TermékcsaládLunch and conference
  • TermékcsoportChairs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)840
  • Szélesség (mm)545
  • Mélység (mm)530
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)6.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSeating