Termékek közzététele
Metal drawing cabinet SKETCH A0
Metal drawing cabinet SKETCH A0
Metal drawing cabinet SKETCH A0
    AJ Products

    Metal drawing cabinet SKETCH A0

    • Stackable drawer unit
    • Made of sheet steel
    • Central locking

      Complete drawing cabinet consisting of one drawer unit with lockable A0 drawers, one leg frame and one tabletop
    Specifikáció
      • Height:950 mm
      • Width:1345 mm
      • Depth:950 mm
      • Drawing size:A0
      • Frame colour:White
      • Material:Sheet steel
      • Top plate colour:White
      • Top plate material:Laminate
      • Number of drawers:6
      • Drawer load capacity:25 kg
      • Pullout capacity:70 %
      • Drawer slides:Ball bearing glide rails
      • Weight:163.8 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMetal-drawing-cabinet-SKETCH-A0
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)950
    • Szélesség (mm)1345
    • Mélység (mm)950
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)163.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódAc_25_20_24
    • Uniclass 2015 leírásDrawing