Termékek közzététele
Mobile glass board MARY 1500x1960mm
Mobile glass board MARY 1500x1960mm
Mobile glass board MARY 1500x1960mm
    AJ Products

    Mobile glass board MARY 1500x1960mm

    • Unique and versatile
    • Magnetic writing board
    • Feet and wheels included

    Get form and function in one with a mobile, magnetic glass writing board with a fabric-covered, sound-absorbent back! It creates a better soundscape while also adding a modern flair to a functional classic.

    Specifikáció
    • Height:1960mm

      Width:1500mm

      Thickness:45mm

      Writing surface format:1500x1200mm

      Material:Fabric

      Composition:100% Wool

      Weight:57kg

      Warranty:7years

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMobile-glass-board-MARY-1500x1960mm
    • TermékcsaládDesk
    • TermékcsoportAcoustics
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1960
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)45
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGyapot
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)57
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 leírásAcoustics and noise transfer surveying