Termékek közzététele
Mobile shelf storage NOMAD
AJ Products

Mobile shelf storage NOMAD

  • Flexible
  • With casters
  • Four compartments

    Compact shelving with four compartments for versatile storage, equipped with casters for maximum flexibility.
Specifikáció
    • Height: 885 mm
    • Width: 780 mm
    • Depth: 440 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 415 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 4
    • Weight: 33.1 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMobile-shelf-storage-NOMAD
  • TermékcsaládOffice and conference
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)885
  • Szélesség (mm)780
  • Mélység (mm)440
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)33.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units