Termékek közzététele
Modular sofa VARIETY double sided 4 seater
Modular sofa VARIETY double sided 4 seater
Modular sofa VARIETY double sided 4 seater
Modular sofa VARIETY double sided 4 seater
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY double sided 4 seater

    1.4/5 csillag1.4(5 vélemény)
    • Build-upable for optimal use
    • Durable and durable material
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and versatile double-sided sofa in AJ Products' proprietary design. Combine it with other units of the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The sofa is designed with a space between the seat and backrest, which makes it a practical choice from a cleaning perspective. The VARIETY-series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    Specifikáció
    • Height: 840mm
      Width: 1200mm
      Depth: 1200mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 60kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóModular-sofa-VARIETY-double-sided-4-seater
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportVariety
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)840
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)60
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Hasonló termékek

    4.3/5 csillag 4.3 (21)
    4.7/5 csillag 4.7 (30)
    4.4/5 csillag 4.4 (70)
    4.4/5 csillag 4.4 (39)