Termékek közzététele
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular
    AJ Products

    Modular sofa VARIETY semi circular

    • Stylish and Scandinavian design
    • Build-upable for optimal use
    • Legs that make cleaning easier


      Modern and versatile bench in AJ Products' proprietary design. You can combine with other units in the VARIETY series for a completely unique piece of furniture. The bench has tall, round legs that facilitate cleaning access. The VARIETY series is suitable for lounges and offices as well as public environments as it is tested in accordance with EN 16139.
    Specifikáció
    • Height: 440mm
      Width: 1200mm
      Depth: 600mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 20kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóModular-sofa-VARIETY-semi-circular
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportVariety
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)440
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Hasonló termékek

    4.3/5 csillag 4.3 (21)
    4.7/5 csillag 4.7 (30)
    4.4/5 csillag 4.4 (70)
    4.4/5 csillag 4.4 (39)