Termékek közzététele
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY
    AJ Products

    Office chair NEWBURY

    4.4/5 csillag4.4(13 vélemény)
    • Innovative and ergonomic
    • Compact and versatile
    • Several adjustment options

      Unique office chair with several ergonomic settings that make it particularly comfortable. The chair has short armrests and a tilting seat and is adjustable in height. It is the ideal size for small offices
    Specifikáció
      • Seat height:470-560 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:450 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:90000 Md
      • Stand colour:Black
      • Mechanism:Permanent contact back (PCB)
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:130 kg
      • Wheel type:Stiff-roll castors
      • Star base:Black plastic
      • Weight:13.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOffice-chair-NEWBURY
    • TermékcsaládOffice Chairs
    • TermékcsoportOffice chairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-29
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)440
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)13.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice chairs

    Termék elérhetősége

    Európa