Termékek közzététele
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
    AJ Products

    Office cupboard SERVE 380x470x205mm

    • Easily placed
    • Lockable
    • Can be wall mounted

      Small, lockable storage cupboard with removable shelves
    Specifikáció
      • Height: 380 mm
      • Width: 470 mm
      • Depth: 205 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 2
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 8.5 kg
      • Assembly: Assembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOffice-cupboard-SERVE-380x470x205mm
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)380
    • Szélesség (mm)470
    • Mélység (mm)205
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)8.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units

    Termék elérhetősége

    Európa