Termékek közzététele
Office screen EASE 1480x1000x18mm
AJ Products

Office screen EASE 1480x1000x18mm

  • Effectively creates privacy
  • Suitable as room divider
  • Made of durable laminate

Great value screen wall ideal for creating privacy or acting as room dividers. Supplied with four white feet.

Specifikáció
  • Height:1480mm

    Width:1000mm

    Thickness:18mm

    Weight:20.1kg

    Warranty:7 years

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOffice-screen-EASE-1480x1000x18mm
  • TermékcsaládDesk
  • TermékcsoportAcoustics
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1480
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)18
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBükkfa
  • Nettó tömeg (kg)20.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 leírásAcoustics and noise transfer surveying