Termékek közzététele
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
    AJ Products
    Archivált

    Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400

    • With full doors
    • Adjustable shelves
    • Hidden storage

      Storage cabinet from the MODULUS range with adjustable shelves and full doors for hidden storage. Add inserts and a base frame.
    Specifikáció
      • Height:2000 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Material:Laminate
      • Frame colour:Black
      • Number of shelves:4
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:68.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOffice-storage-cabinet-MODULUS-2000x800x400
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportStorage
    • Megjelenés dátuma2022-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)68.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units