Termékek közzététele
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm
    AJ Products

    Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    4.6/5 csillag4.6(8 vélemény)
    • Fully-welded construction
    • 4 adjustable shelves
    • Lock with 2 keys

      Stable, fully-welded storage cabinet. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and a 3-point lock with two keys
    Specifikáció
      • Height: 1800 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Shelf interval: 50 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 62 kg
      • Assembly: Assembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOffice-storage-cabinet-SENSE-1800x800x400mm
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1800
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)62
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units