Termékek közzététele
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
    AJ Products

    Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
    • Plenty of space
    • Modern design
    • Perfect for common rooms

      Large bench seat with a 3-armed backrest in the middle. Padded with cold foam. The bench seat is ideal for common rooms and hallways.
    Specifikáció
      • Seat height:450 mm
      • Diameter:1300 mm
      • Total height:755 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand material:Steel
      • Washable:60°
      • Shape:Round
      • Weight:30 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOttoman-DOT-3-armed-backrest-1300mm
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportSofas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)755
    • Szélesség (mm)1300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)30
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas