Termékek közzététele
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
    AJ Products

    Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm

    • Plenty of space
    • Modern design
    • Perfect for common rooms

      Large bench seat with a round backrest in the middle. Padded with cold foam. The bench seat is ideal for common rooms and hallways
    Specifikáció
      • Seat height:450 mm
      • Diameter:1300 mm
      • Total height:755 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand material:Steel
      • Washable:60°
      • Shape:Round
      • Weight:25kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOttoman-DOT-rounded-backrest-1300mm
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportSofas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)755
    • Szélesség (mm)1300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas