Termékek közzététele
Personal effects locker CUBE 150x200x150mm
AJ Products

Personal effects locker CUBE 150x200x150mm

  • Combine according to your needs
  • For wall assembly
  • Incl. lock and key

    Small locker for personal storage. For wall mounting individually or in various combinations. Cylinder lock including keys included
Specifikáció
    • Height:150 mm
    • Width:200 mm
    • Depth:150 mm
    • Height, internal:120 mm
    • Width, internal:160 mm
    • Depth, internal:130 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:4.1 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPersonal-effects-locker-CUBE-150x200x150mm
  • TermékcsaládOffice and conference
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)4.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 leírásLockers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLockers
  • OmniClass szám23-19 13 00
  • OmniClass névLockers