Termékek közzététele
Personal effects locker CUBE 270x270x350mm
AJ Products

Personal effects locker CUBE 270x270x350mm

  • Combine as required!
  • Can be wall mounted
  • Incl. cylinder locks and keys

    Cube locker for personal storage of valuables. Can be mounted on a wall or you can add a base frame to use it as a free-standing unit. Cylinder lock and keys are included.
Specifikáció
    • Height:270 mm
    • Width:270 mm
    • Depth:350 mm
    • Height, internal:225 mm
    • Width, internal:230 mm
    • Depth, internal:330 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:5.9 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPersonal-effects-locker-CUBE-270x270x350mm
  • TermékcsaládOffice and conference
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)270
  • Szélesség (mm)270
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)5.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 leírásLockers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLockers
  • OmniClass szám23-19 13 00
  • OmniClass névLockers