Termékek közzététele
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON
    AJ Products

    Popular conference chair NELSON

    3.8/5 csillag3.8(10 vélemény)
    • Linkable
    • Stackable
    • 3 different frame colours

      Convenient, stackable chair with a padded seat and back, which makes the chair comfortable to sit on even during longer meetings. You can quickly and easily link the chairs into rows using couplings fittings for conferences, meetings or concerts.
    Specifikáció
      • Seat height:480 mm
      • Seat depth:410 mm
      • Seat width:465 mm
      • Colour:Black
      • Durability:40000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Black
      • Stand material:Steel
      • Connectable:Yes
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPopular-conference-chair-NELSON
    • TermékcsaládLunch and conference
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)480
    • Szélesség (mm)465
    • Mélység (mm)410
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSeating
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
    Hasonló termékek